Навигация

Колаборативни Роботи CR-7iA и CR-7iA/L

Съвместната работа е ключът

Здравейте, аз съм малък и гъвкав и мога да работя съвсем близо до вас. Отговарям за леките (до 7 кг), но скучни и еднообразни ръчни задачи, включващи различни видове манипулации с материали, които иначе биха ви отнели изключително много време. В зависимост от нуждите ви мога да бъда програмиран да изпълнявам цели потоци от производствени операции, които изискват постоянно и надеждно качество. Тези задачи варират от сглобяване на малки детайли до изключително еднообразни дейности, като взимане и поставяне на детайли от едно място на друго. Дългият ми обсег от 911 мм ме прави идеалният кандидат за обслужване на машини и приложения, свързани с палетизиране.

Няма нужда да поставяте огради около мен, тъй като съм оборудван с доказана, вградена в мен, сензорна технология, която автоматично ме спира след сблъсък с неподвижен обект или с вас. Това не само ви пести пространство, но и намалява производствените ви разходи. Аз съм съвместим със съществуващи аксесоари на FANUC като iRVision.

Създаден съм в два различни размера – модел със стандартно рамо и модел с дълго рамо – но всичко останало ни е еднакво. Предимството на всеки модел зависи от вашите потребности, тъй като стандартното рамо е по-добро, ако имате проблеми с пространството, докато дългото рамо може да достига далеч, в случай че работното пространство е по-разгърнато.



ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

717 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

7 kg



ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

911 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

7 kg



ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ CR-7IA

ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ CR-7IA/L

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА

Акценти на колаборативните роботи CR-7iA и CR-7iA/L

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС