Навигация

Робот CR-4iA на FANUC

късо рамо, компактен модел с товароносимост от 4 кг

Най-малкият от колаборативните роботи – идеален за ограничени пространства.

Здравейте, аз съм най-малкият от гамата колаборативни роботи, с шест оси и максимална товароносимост от 4 кг. Подобно на моите колеги, аз се справям с леки,  досадни задачи и най-вече с много ръчни манипулации. Моята компактна природа ми позволява да изпълнявам по-малки задачи на места с ограничено пространство. Мога за бъда монтиран на таван или стена, което ми осигурява по-широк обсег на движение, без да преча на работата на оператора.

Тъй като аз мога да поема тези скучни задачи, вашите ръце са свободни и можете да се концентрирате върху по-интелигентната работа или върху по-неотложни въпроси. Можем също да работим заедно, рамо до рамо, върху задачи, които са по-сложни и изискват по-интерактивни подходи (на пр. роботът държи частта, а операторът проверява качеството).

Като допълнение към моя компактен, тънък дизайн, аз мога да работя близо до хората, без да се налага изграждане на ограда, тъй като имам функция за спиране за обезпечаване на безопасността. Тази специална способност увеличава наличното работно пространство, което води до значителни икономии на разходите.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

550 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

4 kg

ИЗТЕГЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА

FANUC представя най-малкия от своята серия роботи за съвместна работа – CR-4iA с товароносимост до 4 кг

Аз съм тук, за да ви помагам

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

Свържете се с нас