Навигация

Колаборативен робот CR-15iA



Подходяща товароносимост и обсег за широка гама от товаро-разтоварни приложения

Способен да повдигам 15 kg, аз съм мощен колаборативен робот, който чудесно допълва по-малките си братя CR-4iA и CR-7iA и своя голям брат CR-35iA. Точно както останалите от моето семейство, аз разчитам на доказана FANUC технология и високо-чувствителен датчик, вграден в основата ми. В резултат, аз съм не само изключително надежден, но и невероятно безопасен високоефективен изпълнител, който може да работи заедно или успоредно с хората в редица индустриални приложения като товаро-разтоварни работи, монтаж и демонтаж на машинни инструменти, инспекция и логистика.

ОСИ НА  РОБОТ

6

ОБСЕГ

1441 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

15 kg



Изтегли спецификация

Акценти на колаборативния робот CR-15iA

Аз съм тук, за да ви помагам

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС