Навигация
Представете си свят без защитни огради, свят, в който хората работят рамо до рамо с роботите. В този свят роботите изпълняват всички изморителни задачи, като дават възможност  на хората да използват ценното си време изцяло за по-леки и по-квалифицирани или отговорни дейности.

С колаборативните роботи на FANUC този свят вече стана реалност. Чрез интегрирането им в съществуваща производствена среда роботите си сътрудничат директно с хората и стават незаменима част от екипа. Близо до хората, те поемат скучните, еднообразни задачи, вдигайки до 35 кг, което позволява да се пази здравето на работниците и да се автоматизират цели поточни линии.
Изтегляне на брошура CR Изтегляне на брошура CRX

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Акценти за колаборативните роботи (CR) на FANUC

Примери с клиенти

STIHL | Боравене и тестване с разклащане на 10 килограмови ъглошлайфи

За да освободи своите служители от вдигане на тежко, STIHL добави CR-35iA към производствената си линия във Ваиблинген, Германия.

Прочетете повече

BENTELER | Товарене и разтоварване на станции за тестване

При производството си в Швандорф, Германия, лесни задачи като транспортиране на части се извършват от автоматизирани системи, благодарение на което работното място става по-ергономично.

Прочетете повече

Открийте широката гама от роботи за съвместна работа

Automotive machining and assembly

Preventing the risk of repetitive strain injuries amongst assembly line workers, the CR series will lift and position heavy components on machining and assembly lines. The repeatability offered by using a collaborative robot for these processes also improves quality and reduces cycle times.

Machine tending and part inspection

The CR series is ideally suited to those machine tending applications that frequently require an operator’s presence. Eliminating the need for an additional workstation, the robots can also carry out quality control checks as part of the handling process.

Picking, packaging and palletising

On packaging and palletising lines, the CR series can be used to carry out dull, repetitive, dirty and dangerous handling tasks, freeing up staff to perform more complex and diversified jobs requiring human skills.

Dispensing

Whether they are used to apply sealants, adhesives, paints or other fluids, the CR series works safely next to humans across a range of industries.

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС