Навигация

M-10iD/12

Бърз, точен и тънък

Новият M-10iD/12 робот достига най-висока скорост на осите и прецизност в своя клас. Особено за ограничени работни пространства или когато се монтира в обърнато положение, този изключително гъвкав робот ви дава пълен работен обсег и ход за по-висока производителност.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

1441 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

12 kg

Изтегляне на листовка
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари