Навигация

Осигурете непрекъсната работа на вашата ЦПУ машина с по-малко разходи

По-добри времена за цикъл чрез по-добра автоматизация

Роботите за зареждане на машини осигуряват ефективност за разнообразни задачи, като леене в пясъчни форми, шприцване, рязане, машинна обработка и сглобяване на дребни детайли. Водещите производители трябва да предлагат решения за всяко възможно производство – от най-малкото до най-голямото – и за всяка конфигурация на автоматизирани клетки. Също така, при необходимост да предлагат пълна гама от услуги за поддръжка на регионално и глобално ниво.


 

Download the brochure

Свържете се с нас сега

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.