Модели на ROBOSHOT



Гама ROBOSHOT за прецизно леене под налягане

В зависимост от необходимия ви размер на устройството за затваряне и затварящата сила можете да изберете модел от серия a-SiA на FANUC за изпълнение на изключително стабилно леене под налягане. Осигурявайки свръхпрецизност и максимална надеждност, всеки модел от гамата от пет роботизирани машини за електрическо леене под налягане на FANUC е разработен да подобри вашата продуктивност и да намали производствените разходи. А уникалната 15-тонна машина на FANUC е идеалното решение за много малки форми, което намалява разходите ви за леене и ви спестява ценна производствена площ.

a-S15iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 150 kN (15 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 260/130 мм

Изтегли спецификация

a-S30iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 300 kN (30 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 330/150 мм 

Изтегли спецификация

a-S50iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 500 kN (50 tonf) – 650 kN (65 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 350 – 150 мм (стандартно)/(високоскоростно)

Изтегли спецификация

a-S100iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 1,000 kN (100 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата:  450 – 150 мм (стандартно)/550 – 250 мм (високоскоростно)

Изтегли спецификация


a-S130iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 1 300 kN (130 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 570 – 200 мм (стандартно)

Изтегли спецификация

a-S150iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 1500 мм (150 tonf) – 1800 kN (180 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 490 – 200 мм (стандартно)/590 – 300 мм (малък капацитет)

Изтегли спецификация

a-S220iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 2 200 kN (220 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 650/250 мм

Изтегли спецификация

a-S250iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне:  2 500 kN (250 tonf) – 3 000 (300 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата: 650/300 мм  

Изтегли спецификация

a-S300iA

Затварящ механизъм: двойно превключване
Усилие на затваряне: 3,000 kN (300 tonf)
Макс./мин. височина на матрицата:  650/300 мм

Изтегли спецификация

a-S450iA

Затварящ механизъм: двоен коляново-лостов механизъм
Усилие на затваряне: 4 500 kN (450 tonf)
Макс. / мин. височина на матрица:  1000 / 350 mm

Download Standard model Datasheet

Download small model Datasheet