Лазерни източници, ЦПУ и задвижвания като уникално решение от един доставчик
Възползвайте се от експертния опит на пазарния лидер при ЦПУ системите за висококачествени лазерни приложения. Напълно интегрираното решение на FANUC включва специално проектирани фибро- и CO2 лазерни източници с мощност от 1 до 6 kW, ЦПУ с интегрирано управление на лазера и високопроизводителни системи за задвижване – всичко това комбинирано в съгласуван пакет, който осигурява високоефективно разделяне на металните листове с 99,9% надеждност. Обърнете се към нас, за да намерите подходящото решение за вашето приложение. Винаги сме на ваше разположение за съвет.
Изтегли брошурата