Навигация

R-1000iA/130F

Компактен, бърз и мощен

Подходящ за различни видове производства и приложения, новият топ модел на серията R-1000iA се предлага с товароносимост от 130 kg. Въпреки високата си товароносимост, R-1000iA/130F все пак достига високо ниво на компактност, което му позволява да работи в малки пространства - това обаче не е сметка на неговата производителност.

ОС НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

2230 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

130 kg

ИЗТЕГЛИ ЛИСТОВКА

Акценти
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.