Навигация

M-10iD/12 Dustproof

The perfect choice for harsh environments

The new M-10iD/12 dustproof robot comes with IP67 motor covers, epoxy paint and a cover that protects the J6 arm from dust and liquid. Perfect for applications in the forging, metal castings, ceramic industries, this highly versatile robot gives a full working envelope, reach and stroke for higher production throughput.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Flyer
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари