Навигация

M-10iD/10L

Максимален обсег, бързо и прецизно манипулиране

Новият модел с дълга ръка от серията М-10 се отличава с изключителна скорост на осите и максимална прецизност в своя клас. Създаден специално за тесни инсталации, този изключително гъвкав робот може да работи по сравнително големи детайли благодарение на големия си хоризонтален ход и може също така да се инсталира в обърнато положение или под ъгъл.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

1636 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

10 kg
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.