Навигация

M-950iA/500

Enhanced wrist load capacity

The M-950iA/500 robot is the ultimate heavy payload robot designed to meet the rigorous demands of industrial applications. With an impressive payload capacity of 500 kg and a substantial reach of 2830 mm, this robot excels at handling large and heavy workpieces with ease. The M-950iA/500 features a unique J3 arm capable of standing upright and rotating backwards, providing a large operational area for enhanced versatility. Its high rigidity design and robust wrist ensure reliable performance even under heavy loads. For applications requiring greater precision or the ability to withstand external forces, e.g. machining, an optional accuracy and stiffness enhancement is available, making the M-950iA/500 the perfect choice for precise and demanding tasks.

AXIS ROBOT

6

REACH

2830 mm

LOAD CAPACITY

500 kg

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.

Удобство

Повече удобство с iPendant touch

Интелект

Открийте функциите на интелигентната визуална система на FANUC

Интерфейс

Научете повече за новото поколение усъвършенствана технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Прегледайте гамата от специализирани решения за подобрено движение

Безопасност

Интелигентните функции за безопасност ви пестят място и средства