Навигация

M-800iA/60

Изключителна прецизност за приложение, изискващи много висока точност

Уникалната комбинация на характеристиките позволява на производителите значително да подобрят качеството на лазерното рязане, заваряването или като цяло на всички процеси, изискващи висока прецизност и точност. По-специално за автомобилната и авиационната индустрии, където изискванията за прецизност постоянно се увеличават, модел M-800iA/60 предлага изключителна прецизност без забавяне на производствения процес.

ОСИ НА РОБОТ

6

ОБСЕГ

2040 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

60 kg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИСТОВКА
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари