Навигация

M-20iD/12L

Precise and fast handling

Designed specifically for handling applications, this model features outstanding axis speeds and ultimate precision within its class. The highly versatile robot can handle large parts thanks to its very long horizontal stroke. To further maximise flexibility and open up a new range of application possibilities, it can also carry additional tools weighing up to 12 kg.

AXIS ROBOT

6

REACH

2272 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Datasheet
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
Възползвайте се още повече от своя промишлен робот със специалните аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например софтуера SpotTool, iRVision или Dual Check Safety (DCS). Направете своя робот по-умен и способен да подобрява производителността си, като използвате уникалния Learning Vibration Control.

Интелигентност

Открийте функциите на интелигентно наблюдение на FANUC

Удобство

Повече удобство със сензорното управление на iPendant

Интерфейс

Запознайте се с новото поколение на съвременната технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Открийте гамата от решения, която отговаря точно на вашите нужди, за подобряване  на движението

Безопасност

Интелигентни функции за обезпечаване на безопасност, за икономия на пространство и пари