Навигация

LR Mate 200iD

Универсален робот за висока производителност

LR Mate 200iD на FANUC е компактен 6-осов робот с приблизителен размер и обсег на човешка ръка. Той съчетава най-доброто в класа съотношение между тегло на робота и товароносимост със стандартна IP67 защита и изключителното качество на FANUC. Това превръща LR Mate 200iD в най-добрия и надежден миниробот за автоматизация на процесите в много промишлени отрасли.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

717 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

7 кг
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
Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.