CO2 лазерни източници за мощно рязане на метал
С пет специално разработени CO2 лазерни източника с мощност от 1 до 6 kW FANUC покрива широк спектър от лазерни приложения за най-различни отрасли. Моделите са също така идеални за проекти, изискващи сложно високопрецизно рязане, променливи дебелини на листовете и/или комбинирано лазерно рязане и лазер/щанцоване. Резултатите при тънки до дебели метални листове са отлични благодарение на превъзходното качество и стабилизираната форма на лъча. Някои модели включват надежден CO2 лазер от тип с бърз осов поток на газа с радиочестотно възбуждане на разряда. Управлението чрез специално разработената за лазери серия ЦПУ 30i/31i-LB на FANUC предоставя на потребителите максимална свобода и ефективност.