Лазерни източници, ЦПУ и задвижвания като уникално решение от един доставчик

Възползвайте се от експертния опит на пазарния лидер при ЦПУ системите за висококачествени лазерни приложения. Напълно интегрираното решение на FANUC включва специално проектирани фибро- и CO лазерни източници с мощност от 1 до 6 kW, ЦПУ с интегрирано управление на лазера и високопроизводителни системи за задвижване – всичко това комбинирано в съгласуван пакет, който осигурява високоефективно разделяне на металните листове с 99,9% надеждност. Обърнете се към нас, за да намерите подходящото решение за вашето приложение. Винаги сме на ваше разположение за съвет.  

Изтегли брошурата

Фибролазер на FANUC

За да увеличи възможностите ви за избор, FANUC разработи нов фибролазер, който споделя същата технология за машинно рязане като тази на съществуващите CO2 лазерни източници на FANUC. Така че независимо дали искате да използвате фибро- или CO2 лазер, всичко, което трябва да направите, е да промените източника, като основата остава същата, което ви пести средства и ви прави по-гъвкави.

Открийте повече

Всичко, от което се нуждаете за ефективно лазерно рязане

Улеснено манипулиране на лазерно отрязаните части

Допълването на вашия лазерен пакет с роботи за манипулиране на FANUC е лесно, тъй като всички системи с ЦПУ и роботи на FANUC споделят обща платформа за управление. Роботите могат да се интегрират бързо и лесно в процесите на лазерната ви машина, като връзката между машината и робота се осъществява чрез стандартен интерфейс. Интегрираните екрани на ЦПУ следят и управляват робота и обратно – нещо, което може да се подобри още повече чрез оборудваните с визуално разпознаване решения за манипулиране на FANUC. Просто попитайте – ние обичаме да измисляме нови решения.

Решения за манипулиране на FANUC

Ефективно и надеждно лазерно рязане

Как можем да ви помогнем да увеличите производителността си? Нашите специалисти са готови да ви помогнат при нужда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС