De M-2iA/3AL-robot voor picken en assembleren

Geautomatiseerde snelheid en vaardigheid

Deze 6-assige high-speed deltarobot is uitermate geschikt voor picken, verpakken en assembleren. Door de 3-assige pols is de machine in staat stukken en gereedschappen te laten roteren zoals dat is vereist bij assemblagetoepassingen. Het slimme ontwerp betekent ook dat de beschikbare werkruimte optimaal wordt benut.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1130 mm

PAYLOAD

3 kg

Datasheet downloaden

  • Unieke 6-assige constructie
  • Pols met snelle roteerbeweging
  • IP69K-bescherming
  • Ontwerp met hoge betrouwbaarheid
  • Dezelfde installatie en polsinterface als 4-assige robots
  • Hetzelfde bewegingsgebied als 4-assige types

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.