M-2iA/6H

Delta-ontwerp

Deze deltarobot met drie assen biedt maximale kabelbescherming dankzij de holle pols, en is niet alleen uitermate geschikt voor natte omgevingen, maar biedt ook extra flexibiliteit dankzij zijn uitgebreide werkgebied. Doordat de robot bewerkingen met hoge snelheid kan uitvoeren, is dit een goede keus voor het picken en verpakken.

AANTAL ASSEN

3

WERKBEREIK

800 mm

PAYLOAD

6 kg

Datasheet downloaden

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld