M-1iA/1H

Lichtgewicht deltarobot

Deze 3-assige deltarobot vormt een prima alternatief voor gecompliceerde en kostbare harde automatisering, heeft een breed werkgebied en is daardoor ideaal voor transportbewerkingen aan een productielijn met lage payloads. De machine werkt met strikte parameters en is gebouwd om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte, waardoor de medewerkers aan de productielijn veilig ernaast kunnen werken.

AANTAL ASSEN

3

WERKBEREIK

280 mm

PAYLOAD

1 kg

Datasheet downloaden

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
Lees alles over de robotcontrollers van FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.