M-900iB/360

Flexibel verwerken, flexibel positioneren

Dit model is uitermate geschikt voor de zwaardere payloads bij assembleren, transport van onderdelen en beladingstoepassingen. Bevestigingsmogelijkheden voor vloer en plafond maken deze robot uiterst flexibel, terwijl de zes assen de behendigheid geven die nodig is voor snelle, nauwkeurige verwerking. Snellere cyclustijden en hogere belastingen zijn mogelijk door verbeterde koeling.  

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2655 mm

PAYLOAD

360 kg

Datasheet downloaden

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.