M-20iA/12L

Powerlifter met lange arm en holle pols

Deze machine met zes assen is sterk maar toch redelijk licht, en het uitzonderlijke ontwerp profiteert van een holle bovenarm en pols zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. De M-20 is ideaal voor de verwerking van meerdere materialen, waardoor het een uitstekende keus is voor bewerkingen met gemiddelde payloads.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2009 mm

PAYLOAD

12 kg

Datasheet downloaden

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.