M-10iA/12

Snelle machine met holle pols

Dit model is de zwaarste lifter in de reeks en uitermate geschikt voor hogere payloads. Verbeterde bescherming voor werk in krappe ruimtes of bij beknellingsrisico´s wordt geboden door het slimme ontwerp met de holle pols.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1420 mm

PAYLOAD

12 kg

Datasheet downloaden

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.