M-10iA/10MS

Snelle machine met hoge inertie en korte arm

De M-10-serie is de snelste verwerkingsrobot in zijn klasse, en levert verbeterde verwerking en geoptimaliseerde cyclustijden voor een groot aantal verwerkingen, van picken en plaatsen tot het beladen van machines. Dit uiterst compacte, lichtgewicht model met zes assen levert hoge prestaties en de beste herhaalbaarheid in zijn klasse.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1101 mm

PAYLOAD

10 kg

Datasheet downloaden

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
Lees alles over de robotcontrollers van FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld