ARC Mate 100iC/8L

Robot voor booglassen

De nieuwe ARC Mate 100iC/8L is speciaal ontworpen voor booglastoepassingen en uitgerust met een slankere en lichtere arm dan zijn voorganger. De robot kan een groot werkgebied aan en de uitstekende bewegingsprestaties zijn nog verder verbeterd door een trillingsvrije positionering en een snelle acceleratie/deceleratie. De ARC Mate 100iC/8L heeft niet alleen een hogere laadcapaciteit en een groter bereik maar verbruikt ook aanzienlijk minder energie dan het oudere model en dat met een kostenefficiënt modulair ontwerp.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

2028 mm

PAYLOAD

8 kg



Datasheet downloaden


R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.