ARC Mate 100iC/12

Robot voor booglassen

Dit innovatieve model voor grotere payloads en meerdere bevestigingsmogelijkheden biedt grote veelzijdigheid voor een groot aantal toepassingen op het gebied van lassen en snijden met hoge snelheid. Deze standaardrobot met zes assen is zowel gunstig geprijsd als ruimtebesparend.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1420 mm

PAYLOAD

12 kg


Datasheet downloaden

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
Lees alles over de robotcontrollers van FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld