Fiberlaser voor supersnel metaal snijden

Er is nu een fiberlaserbron die voldoet aan de veeleisende kwaliteitsnormen van FANUC. Met een golflengte van 1070 µm is de nieuwe fiberlaser in zijn element bij toepassingen met dun plaatmetaal. De FANUC Fiberlaser levert optimale snijprestaties en een betrouwbaarheid van 99,9%, met efficiënt snijden in real-time, ook bij toepassingen met contouren. Net als bij de CO2-laserbronnen is de fiberlaserbron speciaal ontworpen voor eenvoudige compatibiliteit met FANUC’s geavanceerde CNC en een servoaandrijfsysteem met hoge performantie. Dankzij de Robot Connection-functie van de FANUC CNC kunt u zeer gemakkelijk beladingsrobots toevoegen. Dit maakt een aanvullende interface overbodig.

FANUC Fiberlasermodellen

Betrouwbaar lasersnijden met hoge performantie

  • krachtige functionaliteit voor complexe processen
  • high-speed snijden van dun plaatmetaal
  • snijdt materialen van metaal en niet-metaal
  • mogelijkheid voor metaalscanmarkering
  • kan worden bediend als een CO2-laser
  • high-speed oscillatorbesturing
  • high-speed laserbesturing gesynchroniseerd met as
  • hoge betrouwbaarheid
  • leverbaar in standaard of compacte afmetingen

Beschikbare FANUC Lasermodellen

FF1000i-A binnenkort beschikbaar!
FF2000i-A nominale laseruitvoer van 2 kW
FF3000i-A nominale laseruitvoer van 3 kW
FF4000i-A nominale laseruitvoer van 4 kW
FF5000i-A nominale laseruitvoer van 5 kW
FF6000i-A nominale laseruitvoer van 6 kW