FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) is a FANUC developed Industrial IoT (Internet of Things) platform that allows manufacturers to connect production machines of different generations from all manufacturers in a plant enabling comprehensive data analysis along the entire process chain.

The system has special features that distinguish it from other IIoT solutions:

  • the possibility to process the production data locally 
  • the openness of the platform.

DOWNLOAD FLYER

FIELD-systeem – Data op locatie

Het FIELD-systeemplatform moet bij de klant worden geïnstalleerd en gebruikt.

Dit betekent dat de productiegegevens op de werkvloer (op locatie) worden verzameld en geanalyseerd, waardoor het productieproces sneller en efficiënter wordt gemaakt. 

Anders dan andere IIoT-platforms kunnen klanten met het FIELD-systeem kiezen of ze hun productiegegevens in de fabriek willen bewaren of ze uploaden en opslaan in een externe cloud. Wat het eigendom van gegevens betreft: de gegevens zijn altijd eigendom van de klant.

Dit biedt verschillende voordelen, zoals betere verwerking in realtime, autonomie om te verplaatsen zonder Internet, lagere communicatiekosten in de cloud en preventie van gegevenslekken.

Wereldwijd service-netwerk

Net als alle andere FANUC-producten wordt het FIELD-systeem ondersteund door FANUC’s wereldwijde service en support, waardoor het FIELD-systeem de perfecte keuze is als basis voor een slimme productiestrategie.

Ontdek meer over geselecteerde beschikbare FANUC-toepassingen en over toepassingen en converterconcepten van derden

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op