De complete oplossing voor bewegingsbesturing

Uw alternatief voor een PLC

Power Motion i-A is een algemene CNC met snelle respons voor efficiënte bewegingsbesturing. Power Motion i-A biedt ondersteuning voor maximaal 32 assen en 4 paden en is bij uitstek geschikt voor een grote reeks industriële toepassingen (persen, stempelmachines, laders, draadzagen en wikkel- of vulmachines) of het nu gaat om positionering of om meervoudige asinterpolatie. Een perfect alternatief voor een PLC en biedt veelzijdige voorzieningen tegen lagere investeringen plus alle functies van een CNC. Power Motion i-A is ook eenvoudig te bedienen en te programmeren door iedereen die een CNC kan gebruiken. ­

Download de Power Motion-brochure

Snelle synchronisatie tot maximaal 32 assen

  • perfecte combinatie van druk- en positieregeling
  • geïntegreerde functie voor FANUC Dual Check Safety
  • CAM-functie en aanvullende functies voor eenvoudige aanpassing
  • geïntegreerde hogesnelheid PMC/PLC-ladder
  • 10,4”-display met veel aanpassingsvoorzieningen
  • Ethernet-aansluiting

Beproefde FANUC CNC-technologie

Klaar voor gebruik