Unieke complete oplossing met laserbronnen, CNC's en aandrijvingen

Profiteer van de expertise van de marktleider in CNC op het gebied van lasertoepassingen van hoge kwaliteit. FANUC’s volledig geïntegreerde oplossing biedt specifiek ontworpen CO-laserbronnen van 1 tot 6 kW, CNC's met geïntegreerde laserbesturing en aandrijfsystemen met hoge performantie. Dit alles gebundeld in een geïnterfaced pakket dat uiterst efficiënte toepassingen mogelijk maakt voor snijden van plaatmetaal met 99,9% betrouwbaarheid. U hoeft alleen maar te vragen en wij helpen u bij het vinden van de juiste oplossing. We zijn u graag van dienst met ons advies.  

Download de brochure


 

Alles wat u nodig hebt voor efficiënt lasersnijden

Eenvoudige hantering van met laser gesneden onderdelen

Het uitbreiden van uw FANUC Laserpakket met FANUC-verwerkingsrobots verloopt eenvoudig, aangezien alle CNC-systemen en robots van FANUC een gemeenschappelijk besturingsplatform delen. Robots kunnen snel en makkelijk worden geïntegreerd in uw laserbewerkingsproces, met machine-/robotaansluitmogelijkheden via een standaardinterface. De geïntegreerde schermen van de CNC's bewaken en regelen de robot en vice versa. Dit kan verder worden verbeterd met de FANUC-verwerkingsoplossingen met visuele detectie. Vraagt u maar; we komen graag met oplossingen.

FANUC's verwerkingsoplossingen

Efficiënt en betrouwbaar lasersnijden

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op