FANUC > FANUC CNC > CNC-softwarefuncties Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutRobonanoKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op CNC BesturingenLasersystemenBattery DirectiveCNC-software tools CNC-softwarefunctiesAandrijfsystemenMotion Control Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutRobonanoKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op CNC-softwarefuncties FANUC-softwarefuncties voor kwaliteitsverbetering AI Contour Control AI Contour Control II maakt machinale bewerking met hoge precisie mogelijk bij optimale machinesnelheden, met minder fouten en hogere toevoersnelheden. Maakt gebruik van vloeiende versnelling en vertraging zodoende as-overshoot te minimaliseren, het vermindert ook de productvormtolerantie door het onderdrukken van versnellingen/vertragingen en volgfout. Nano Smoothing De Nano Smoothing-functionaliteit maakt gebruik van de in de FANUC CNC-machines ingebouwde NURBS-technologie en zorgt ervoor dat er minder handmatige afwerking nodig is bij processen als gietvormbewerking, waarvoor gemodelleerde oppervlakken nodig zijn. Compensatiefuncties voor meer nauwkeurigheid Met deze opties kan de CNC mechanische onnauwkeurigheden van de machine compenseren, waaronder terugslag, hoogtefouten, helling, rechtheid en driedimensionale machinefouten. FANUC-simulatie softwarefuncties FANUC NCGuide voor training NCGuide levert een realistische gebruiks- en programmeeromgeving voor onderdelen voor slechts een fractie van de kosten van een werktuigmachine. Operators, programmeurs en onderhoudsmonteurs doen praktijkoefeningen in een ergonomische omgeving - weg van het lawaai van de fabrieksvloer en zonder risico's voor mensen, gereedschappen of machines. Beide softwaretools ondersteunen conventionele programmering in G-code, inclusief voorbereide cyclussen en aangepaste macro's. FANUC-software functies voor veiligheid Dual Check Safety (DCS) Dual Check Safety (DCS) levert de functionaliteit die nodig is voor het ontwerpen van veilige machinegereedschappen. Dit geeft een verhoogd niveau van veiligheid voor de operator, met name wanneer het machinewerktuig is geopend, de voeding is ingeschakeld en er geen fysieke beveiliging met deuren aanwezig is. De CNC detecteert abnormale werking met behulp van testen op hardware-redundantie en zelftests. Als dit optreedt, schakelt de Dual Check Safety de voeding uit ter bescherming van de operator. Dual Check Safety is gecertificeerd conform de Europese normen.