Paint Mate 200iA

La rapidité et la compacité au service de la peinture

Ce robot de peinture se déplaçant rapidement offre les meilleures performances de sa catégorie sur une grande variété d'applications de revêtement et de pulvérisation de peinture. Polyvalent avec ses 6 axes et offrant de nombreuses possibilités de montage, ce modèle convient parfaitement à un grand nombre d'applications de peinture sur un large éventail d'industries et d'environnements à risques.

ROBOT AXIS

6

PORTÉE

704 mm

CHARGE ADMISSIBLE

5 kg

Télécharger la fiche technique

Nouveau contrôleur R-30iB pour les robots FANUC

  • Compact et superposable
  • Nouvel iPendant Touch intuitif
  • Économies d'énergie optimales
  • Productivité améliorée
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONTRÔLEURS DES ROBOTS FANUC

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies