M-900iB/360

Une manutention flexible, une mise en place flexible

Ce modèle convient parfaitement aux charges lourdes impliquées dans les applications d'assemblage, de transfert des pièces et de chargement. Des options de montage au sol et au plafond lui confèrent une extrême flexibilité, grâce à ses 6 axes, il dispose de toute la dextérité requise pour une manutention précise et rapide. Son refroidissement amélioré, lui permet d'atteindre des temps de cycle plus rapides et des capacités de charges supérieures.  

AXE ROBOT

6

RAYON D'ACTION

2 655 mm

CHARGE ADMISSIBLE

360 kg

Télécharger la fiche technique

Nouveau contrôleur R-30iB pour les robots FANUC

  • Compact et superposable
  • Nouvel iPendant Touch intuitif
  • Économies d'énergie optimales
  • Productivité améliorée
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONTRÔLEURS DES ROBOTS FANUC

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies