M-10iA/10M

Une machine à grande vitesse et haute inertie

Avec la meilleure charge et inertie de sa catégorie, ce modèle offre une cadence accrue et des temps de cycle optimisés, associés à une extrême polyvalence grâce à sa conception 6 axes. Avec des moments et une inertie au poignet les plus élevés de sa catégorie, ce modèle exécute des travaux légers pour les charges allant jusqu'à 10 kg.

ROBOT AXIS

6

PORTÉE

1 422 mm

CHARGE ADMISSIBLE

10 kg


Télécharger la fiche technique

Contrôleur R-30iB pour robots FANUC

    • Compact et empilable
    • Écran tactile iPendant ultra-intelligent
    • Économie d'énergie maximale
    • Productivité améliorée       
TOUT SAVOIR SUR LES CONTRÔLEURS DE ROBOTS FANUC

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies