The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/700

De M-410𝑖B/700, een krachtige palletiseerrobot met holle pols ontworpen voor uitzonderlijke prestaties bij het palletiseren en laden & ontladen. Deze opmerkelijke robot onderscheidt zich in zijn klasse met een uitzonderlijk draagvermogen tot 700 kg, waardoor hij ideaal is voor het moeiteloos en nauwkeurig hanteren van zware en omvangrijke objecten. De M-410𝑖B/700 is uitgerust met een holle pols, een functie die ontworpen is om het risico op kabelverstrengeling te minimaliseren. Dit verhoogt niet alleen de operationele efficiëntie, maar vermindert ook aanzienlijk de onderhoudsbehoefte, wat zorgt voor een soepelere en ononderbroken workflow. Het ontwerp is specifiek afgestemd op het verhogen van de verwerkingssnelheid bij palletiseer- en be- en ontlaad toepassingen, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor bedrijven die hun productiviteit en operationele efficiëntie willen verhogen.
Robot Payload
700 kg
Robot Reikwijdte
3143 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoogste Verwerkings Capaciteit van de Serie

Uw ideale keuze voor het palletiseren van grote en zware pallets aan het einde van de lijn, bijv. voor europallets tot 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Doorvoer

Verhoog de doorvoer bij palletiseren en be- en ontladen met een compact, dynamisch ontwerp en snelle cyclustijden.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Flexibiliteit

Vergroot uw flexibiliteit en werkruimte door de robot op een voetstuk te monteren. Om vloerruimte te besparen kan de robotbesturing zelfs in het voetstuk worden ondergebracht.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximum Snelheid voor Zware Ladingen

De ideale keuze voor het hanteren van grote grijpers en zware ladingen op maximale snelheid, dankzij het hoge koppel en de inertie van de pols.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Groot Verticaal Werkbereik

Maximaliseer uw efficiƫntie bij het palletiseren en hanteer een breder scala aan pallethoogten en -configuraties voor een efficiƫnter gebruik van de magazijnruimte.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Eenvoudige Integratie van Servo Aangedreven Grijpers

Integreer gemakkelijk een servohand met de robot dankzij de holle pols. De 6-assige servoversterker kan de servohand aansturen als extra 5e as.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
700 kg
Robot Reikwijdte
3143 mm
Assen
4

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serie

De heavy-duty specialist in end-of-line robotpalletiseren. Ontdek nu onze M-410 serie!

Get Inspired