FANUC’s standard controller, the A-Cabinet is our compact and stackable solution. Depending on the power requirements, two optional amplifiers can support multiple auxiliary axes, making it perfectly suited to industrial environments.
Size: 600 x 500 x 470 mm
Ervaar een superieure beeldkwaliteit met het volledig nieuwe camera-ontwerp met een resolutie van 5 miljoen pixels, waardoor de 2D-cameraresolutie 4x zo hoog is.
Krachtige prestaties
Geniet van verbeterde signaaluitvoer en sensortracking voor nauwkeurigere en betrouwbaardere prestaties.
Energiebesparing
Draag bij aan algemene energiebesparing en duurzaamheid door gebruik te maken van de nieuwe ECO-MODE.
Verbeterde cyberveiligheid
Bescherm uw gegevensuitwisseling met een meerlaagse beveiliging en nieuwe aanvullende veiligheidsfuncties.
Uitgebreide ontwikkelfunctionaliteiten
Versnel en vereenvoudig uw ontwikkeling met Python, een moderne en veelgebruikte programmeertaal.
Maximale efficiƫntie
Maak gebruik van Software PLC en elimineer de noodzaak voor extra hardware en programmering met standaard tools en ondersteuning voor moderne PLC-taal.
Serie
Maak kennis met de R-50𝑖A controllerfamilie
Een krachtige controller ontworpen voor slimmere productiviteit. Meer informatie over de FANUC robot controller.
Ervaar de lichtste Teach Pendant in zijn klasse – met een gewicht van slechts 750 gram.
Dankzij het moderne, ergonomische ontwerp ligt de Teach Pendant comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig ...
De FANUC Tablet Teach Pendant (TP) biedt u een snelle en eenvoudige manier om ons uitgebreide assortiment industriƫle robots te programmeren. Deze pendant beschikt over dezelfde gebruiksvriendelijk...