Wir freuen uns, Sie auf unserem Stand begrüĆen zu dürfen! Seien Sie gespannt auf innovative Technologien und Lƶsungen, die die Zukunft der Fertigung und Automatisierung gestalten werden.
Neue Steuerung R-50šA: Jetzt mit Python-Programmierung und integrierter SoftPLC für noch flexiblere
und leistungsfƤhigere Automatisierungslƶsungen.
M-950šA ā 500 kg Roboter: Unser neuer Schwerlastroboter bietet maximale Tragkraft bei kompakter Bauweise ā perfekt für anspruchsvolle Handling-Aufgaben.
M-410-800F-32C Palettierroboter: Hƶchste Effizienz beim Palettieren ā angetrieben von der neuen R-50iA Steuerung für maximale Performance.
Und das besondere āSchmankerlā: Unsere FANUC-Roboter zeigen nicht nur Technik der Zukunft, sondern bereiten Ihnen auch Ihr Mittagessen zu.
Gemeinsam mehr erreichen: Wir prƤsentieren nicht nur unsere neuesten Technologien, sondern auch innovative Lƶsungen unserer starken Partner! Freuen Sie sich auf spannende Anwendungen und Projekte unserer Partner:
Erleben Sie live, wie perfekt integrierte Systeme und intelligente Automatisierungslƶsungen entstehen ā in Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten aus unterschiedlichen Branchen. Besuchen Sie uns und entdecken Sie neue Mƶglichkeiten für Ihre Fertigung!
Die Robotersteuerung R-50šA basiert auf 50 Jahren Erfahrung in der Automatisierung und bietet ein leistungsstarkes Upgrade zur Maximierung der Roboterleistung. Neue intelligente Funktionen, reduzierter Energieverbrauch und die weltweit erste Robotersteuerung mit Cybersicherheit machen die R-50šA zur perfekten Lƶsung für eine sichere, produktive und nachhaltige Zukunft. Der R-50šA wurde für eine einfache Handhabung entwickelt und ist je nach gewƤhltem Robotermodell in drei verschiedenen GrƶĆen erhƤltlich.
Der Roboter M-950šA/500 ist der ultimative Schwerlastroboter, der für die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Traglast von 500 kg und einer beachtlichen Reichweite von 2830 mm eignet sich dieser Roboter ideal für die einfache Handhabung groĆer und schwerer Werkstücke. Der M-950šA/500 verfügt über einen einzigartigen J3-Arm, der aufrecht stehen und sich nach hinten drehen kann und einen groĆen Arbeitsbereich für mehr Vielseitigkeit bietet.
Der M-410/800F-32C kann Nutzlasten bis zu 800 kg handhaben. Der Roboter verfügt über ein intelligentes Kabelmanagement mit einem hohlen Handgelenk, das eine lange Lebensdauer der Kabel gewährleistet. Sein kompaktes Design und seine schnellen Zykluszeiten ermöglichen einen hohen Durchsatz für effiziente Palettier- und Be-/Entladeanwendungen. Die optimierte Kinematik und die fortschrittliche Servotechnologie sorgen für eine überlegene Bewegungsleistung, während die Robotersteuerung R-50iA intelligente Funktionen, einen reduzierten Energieverbrauch und erweiterte Cybersicherheit bietet.
Der kollaborative Roboter CRX-10šA/L Paint ist der erste explosionsgeschützte (ATEX-zertifizierte) kollaborative Roboter für industrielle Lackieranwendungen auf dem Markt. Der FANUC CRX-10šA/L PAINT Cobot ist ideal für alle Arten von Lackierprozessen, einschlieĆlich Nassspritzen und Trockenpulverbeschichtung, sowie für viele andere Anwendungsarten, die Klebstoffauftrag beinhalten. Er hat eine Traglast von 10 kg und eine Reichweite von 1418 mm mit einer einzigartigen Underflip-Bewegung. Die CRX-Serie bietet eine FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung in Kombination mit der weltbekannten Technologie von FANUC und der sensiblen Kontakterkennung ermƶglicht es dem CRX-10šA/L Paint, bei Lackier- und Beschichtungsanwendungen sicher neben dem Menschen zu arbeiten.