Details of ROBOCUT α-CiC series

Uitgebreide Z-asbeweging

De uitgebreide Z-asverplaatsing van de FANUC ROBOCUT — zoals toegepast in de ROBOCUT α-C600š‘–C en α-C800š‘–C modellen met een Z-beweging van respectievelijk 400 mm en 500 mm — opent nieuwe dimensies in draadvonktechnologie en vergroot de mogelijkheden voor het bewerken van werkstukken aanzienlijk. Deze uitzonderlijke optie maakt het mogelijk om grotere en dikkere werkstukken moeiteloos en met hoge precisie te bewerken. Met een Z-asverplaatsing van 400 mm of 500 mm verlegt de ROBOCUT α-C600š‘–C en α-C800š‘–C de grenzen van wat technisch haalbaar is. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om ook omvangrijkere projecten aan te pakken, wat deze modellen bijzonder geschikt maakt voor sectoren die hoge eisen stellen aan veelzijdigheid en nauwkeurigheid. Of het nu gaat om uiterst gedetailleerd microbewerkingen of om het nauwkeurig snijden van robuuste materialen — met de uitgebreide Z-asbeweging bent u voorbereid op de uiteenlopende uitdagingen van moderne productieomgevingen. Door deze optie in uw bewerkingsproces te integreren, vergroot u uw mogelijkheden, kan u een breder scala aan projecten aan en behaalt u indrukwekkende resultaten met de ongeĆ«venaarde capaciteiten van de FANUC ROBOCUT.