Arc Mate 100iD/16S

Kompaktes Design für enge Räume

Dieser äußerst vielseitige Roboter, der speziell für kleine Arbeitsbereiche konzipiert wurde, kann auch für Über-Kopf-Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus unterstützt das verbesserte hohle Handgelenk Nutzlasten bis zu 16 kg, was im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine erhebliche Verbesserung bedeutet und ihn zur Referenz in seiner Klasse macht.

ACHSENROBOTER

6

REICHWEITE

1103 mm

TRAGLAST

16 kg

FLYER HERUNTERLADEN

 

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Intelligenz

Lernen Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC kennen.

Komfort

Mehr Komfort mit iPendant touch

Schnittstelle

Lernen Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus Steuerung der neuesten Generation kennen



Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionens sparen Platz nd Geld