ARC Mate 120iC/12L

Schutzgasschweißroboter

Dieses Modell kombiniert größere Reichweite mit hervorragender Wiederholgenauigkeit – perfekt für das einfache, automatisierte Schweißen auch großer Werkstücke. Dieses Modell mit optimiertem Arbeitsraum erhöht in vielfältigen Anwendungsbereichen die Produktivität beim Schweißen, Löten und thermischen Trennen.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

2009 mm

TRAGKRAFT

12 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB-Steuerung für FANUC Roboter

  • kompakt und stapelbar
  • iPendant Touch – besonders intelligent
  • maximierte Energieeinsparung
  • verbesserte Produktivität
Erfahren Sie mehr über FANUC Robotersteuerungen.

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen