M-900iB/360

Flexibilität bei Handling und Positionierung

Dieses Modell eignet sich ideal für das Montieren, Umsetzen und Laden schwerer Teile. Sechs Achsen und eine wahlweise Boden- oder Deckenmontage bieten maximale Genauigkeit und Flexibilität bei der schnellen, akkuraten Handhabung von Nutzlasten. Eine verbesserte Kühlung ermöglicht kürzere Zykluszeiten und höhere Lasten.  

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

2655 mm

TRAGKRAFT

360 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen