CR-14iA/L

Die perfekte Verbindung aus geringer Größe und hoher Nutzlast.

Hallo, mein Name ist CR-14iA/L. Ich bin ein spezieller kollaborierender Roboter von FANUC und ich vereine die Eigenschaften meines großen Bruders CR-15iA und meines kleineren Bruders CR-7iA. Ich wurde für sicheres und effizientes Arbeiten entwickelt. Dank der Kombination meiner Reichweite, Nutzlast und Größe kann ich in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, z.B. zum Be- und Entladen von Maschinen oder für andere Aufgaben der Fabrikautomatisierung. Ich kann Sie in Bereichen unterstützen, in denen nicht genug Platz für meine großen Brüder ist, in denen aber eine hohe Nutzlast und eine große Reichweite erforderlich sind. Meine Eigenschaften und Vorteile können aufgrund der einfachen Programmierung und der Handführung zum Anlernen und Umgang einfach und unkompliziert genutzt werden. Ich sehe zwar grün aus, aber ich arbeite wie jeder andere FANUC-Industrieroboter und kann dieselbe Bewegung mit einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,01 mm mehrmals zuverlässig wiederholen.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

911 mm

TRAGLAST

14 kg

Datenblatt herunterladen

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne.

KONTAKTIEREN SIE UNS