CO2-Laserquellen für leistungsstarkes Metallschneiden
Die fünf speziell entwickelten CO2-Laserquellen von FANUC von 1 kW bis 6 kW decken eine Vielzahl an Laserapplikationen in den verschiedensten Branchen ab. Ideal geeignet auch für hochpräzises Schneiden unterschiedlicher Blechedicken und/oder kombiniertes Laserschneiden und Stanzen. Exzellente Schneidergebnisse dank der hervorragenden Qualität und Stabilität des Strahls – egal, ob bei dünnen oder dicken Blechen. FANUC CO2 Laser sind schnelle längsgeströmte Gaslaser mit HF Entladungsanregung. Die Steuerung erfolgt über eine spezielle FANUC Laser-CNC der 30i/31i-LB-Serie, welche dem Bediener maximale Freiheit und Effizienz liefert.