Ein hochbelastbarer und robuster Werkstücktisch, der für eine dauerhafte Präzisionsbearbeitung ausgelegt ist. Dieser Tisch gewährleistet eine außergewöhnliche Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Der Werkstücktisch der ROBOCUT garantiert eine konstante und erstklassige Leistung, egal ob es sich um komplizierte oder schwere Aufgaben handelt.
Jede Maschine der ROBOCUT α-CiC-Serie ist standardmäßig mit einem besonders robusten Tisch ausgestattet. So bleiben Genauigkeit und Zuverlässigkeit über lange Zeit erhalten.
SCHLÜSSELVORTEILE
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verbesserte Langlebigkeit
Der Tisch verfügt über eine äußerst belastbare und robuste Konstruktion, die den Verschleiß minimiert und eine langlebige Präzisionsbearbeitung ermöglicht.
Beibehaltene Genauigkeit
Durch die Vermeidung von Dellen und Verformungen und die Gewährleistung einer ebenen Oberfläche ermöglicht der Tisch gleichbleibende, hochwertige Ergebnisse.
Reduzierte Wartung
Die langlebige Konstruktion des Tisches minimiert den Bedarf an Reparaturen und Ersatz, was Zeit und Ressourcen spart.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
Funktionen für Ihren Erfolg
Standardmerkmal
Dieser hochwertige Tisch ist im Lieferumfang jeder Maschine der Serie ROBOCUT α-C𝑖C enthalten.
Verbesserte Leistung
Die Tabelle trägt zur allgemeinen Zuverlässigkeit und Präzision des ROBOCUT-Systems bei.