Skip to main content
FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

饾憱PC

Dise帽ado para ofrecer la m谩xima facilidad de uso. El nuevo 饾憱PC de FANUC con pantalla LCD panor谩mica admite orientaci贸n vertical y horizontal. El teclado hardware y el panel de control se pueden eliminar, reduciendo el n煤mero de piezas. El PC 饾憱de FANUC est谩 equipado con una precisa pantalla t谩ctil capacitiva, que proporciona una excelente usabilidad y permite un funcionamiento intuitivo similar al de un smartphone.

Ventajas para su empresa

Icon for multiple display units. SVG

Gran variedad de opciones de exposici贸n

El FANUC 饾憱PC tiene una amplia variedad de opciones de pantalla para adaptarse a sus necesidades. Viene con pantallas dise帽adas para proporcionar la m谩xima operatividad en los entornos de fabricaci贸n m谩s duros.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Transferencia de datos de alta velocidad

El FANUC 饾憱PC se conecta a un CNC aut贸nomo a trav茅s del bus serie de alta velocidad (HSSB) de FANUC, sustituyendo a la unidad de visualizaci贸n est谩ndar. El HSSB garantiza una r谩pida transferencia de datos masivos entre el FANUC 饾憱PC y el CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Tecnolog铆a avanzada

El 饾憱PC de FANUC cuenta con un procesador Intel de 6陋 generaci贸n, 4 puertos Ethernet y un sistema operativo Windows10 IoT seguro. Cuenta con hasta 32 GB de memoria ECC y capacidad SSD ampliada de 1 ranura, hasta 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Usabilidad definitiva

Aumente la eficiencia con el vers谩til PC 饾憱de FANUC, que cuenta con una pantalla LCD panor谩mica apta para orientaci贸n vertical y horizontal. Optimice su configuraci贸n con menos componentes y disfrute de un control intuitivo.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilidad y resistencia

Fabricado para ofrecer fiabilidad, el PC 饾憱de FANUC prospera en la fabricaci贸n avanzada. Resistente al ruido el茅ctrico y las vibraciones, es perfecto para entornos desafiantes.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a especificaciones t茅cnicas esenciales e informaci贸n valiosa sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

隆Impulse sus operaciones CNC! Con茅ctese f谩cilmente a su m谩quina CNC a trav茅s de Ethernet o fibra 贸ptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizaci贸n de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfecci贸n la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalizaci贸n inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programaci贸n, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows庐 application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatizaci贸n con tecnolog铆a servo de vanguardia. Experimente la precisi贸n, la perfecta Integraci贸n y un rendimiento 贸ptimo. Duraderos, energ茅ticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones 贸ptimas de motores y amplificadores. Gratuito y f谩cil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensaci贸n t茅rmica de desplazamiento AI

Experimente una precisi贸n y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra soluci贸n minimiza el desplazamiento t茅rmico, garantizando una precisi贸n constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.