FANUC amplifikatörleri ve güç kaynağı modülleri Enerji tasarruflu ve etkin maliyetli FANUC > FANUC CNC > Sürücü sistemleri > Amplifikatörler ve güç kaynağı modülleri Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC CNC CNC SystemsEkran tipi ve operatör paneliiHMIJob Shop Dialog Programming yazılımıConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologyAkıllı Makine KontrolüFANUC Retrofit ÇözümleriSürücü sistemleri Amplifikatörler ve güç kaynağı modülleriMotorlar CNC Simulator Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Enerji tasarrufu sağlayan ve en gelişmiş işleme ihtiyaçlarınızı bile desteklemek üzere tasarlanmış olan FANUC amplifikatörler, gelişmiş performansı dünyaca ünlü FANUC güvenilirliği ile birleştirir. Amplifikatörler FANUC Amplifier ALPHA i serisi Güç kaynağı yenileme ve düşük güç kaybı özelliklerine sahip cihazları içeren bu seri, enerji tasarruflu bir çözümdür. αiPS (güç kaynağı), αiSP (iş mili sürücüsü) ve αiSV (servo sürücüsü) ile modüler bir yapı kullanılarak oluşturulan bu modeller, servo ve iş mili sürücülerinde yerleşik kaçak algılama işlevselliği ve güvenli bir tork kapatma işleviyle birlikte gelir. Bakımı kolaydır. Devre kartı ve fanı değiştirmek için sökülmesi gerekmez. Key Features modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes built-in Leakage Detection function Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier FANUC Amplifier Beta i serisi Entegre güç kaynaklı uygun maliyetli çözüm. Bu seride en fazla iki eksen için bir servo amplifikatör veya bir iş mili ve en fazla üç servo eksen için kompakt iş mili ve servo amplifikatör ünitesi bulunur. Düşük güç kaybı avantajı bulunan bu model, güvenli tork kapatma işlevine de sahiptir. Bakımı kolay olup, devre kartını ve fanı değiştirmek için sökülmesi gerekmez. İlave eksenlere uygun bir servo amplifikatörü bulunur ve βiSVSP / βiSVSPc modelleriyle birlikte küçük ve orta büyüklükte kompakt torna makineleri için çok uygun maliyetli bir seçimdir. Key Features servo amplifier for up to 2 axes compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes low loss power devices safe torque off function quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly servo amplifier suitable for auxiliary axes βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines