Доступ до навігації

Power Motion i-MODEL A

Технологія CNC+PLC для високопродуктивних додатків руху

FANUC Power Motion i — це тільки ЧПК, яке спеціалізується на ринку керування руху. Більш універсальне і економічно ефективне, ніж ПЛК, воно додає всі переваги ЧПК зі швидкою відповіддю до вашого керування переміщення. Інтегрований ультрашвидкий процесор ПЛК забезпечує керування швидкою та інтелектуальною роботою допоміжних пристроїв машини та її постійний контроль. Водночас можна виконувати до п'яти багатоланкових логічних програм у межах від 24 000 до 300 000 кроків.

Завантажити Огляд елементів керування

ЗВАНТАЖИТИ ФЛАЄР

Зберіть свій ідеальний пакет

Модульна система Power Motion i складається з апаратних засобів, програмного забезпечення, системи приводу, а також підтримки по всьому світу FANUC. її сервопривід дозволяє компактну конструкцію машини. Виберіть весь повний пакет або тільки те, що вам потрібно для поліпшеного керування рухом.

Два типи встановлення

Power Motion i доступний як установлений рідиннокристалічний дисплей або як окремий автономний блок ЧПК. Установлений рідиннокристалічний дисплей має переваги компактної конструкції і мінімальну електричну проводку. Автономна версія дозволяє одному дисплею сполучатися з аж до 8 автономних Power Motion i через Ethernet.

Легке налаштування

Гнучконалаштовувані дисплейні блоки з одним або двома 10’’ або 15’’ екранами, сенсорними або несенсорними, і ціла низка різних варіантів, щоб надати вам повну свободу дизайну для ваших машин.

FANUC iPendant або HMOP

Для максимальної гнучкості під час роботи в цеху FANUC розробив iPendant і кишенькові комунікатори HMOP. FANUC iPendant, який постачається з сенсорним екраном або без сенсорного екрана, ідеально підходить для навчання або операцій, які вимагають наближення до місця застосування. Розроблений спеціально для легкого керування координатною віссю (імпульсний режим переміщення), HMOP має дволінійний дисплей і постачається з маховичком або без маховичка. 

Програмується як ЧПК або як робот

ПЛК програмується FANUC Ladder з функційними блоками заощадження часу. Для програмування ЧПК можна вибирати між ISO програмуванням або програмування шляхом навчання як робота – у цьому разі всі операції навчання робота виглядають так само, як у контролера робота.