Доступ до навігації

R-2000iC/220U

Міцний, компактний та в перевернутому положенні

Будучи частиною найпотужнішої серії роботів, R-2000iC/220U виготовляється так, щоб він підходив для різних робочих просторів, і водночас маніпулював важкими вантажами при високій точності обробки. Цю модель мобільного промислового робота може бути адаптовано до робочих модулів з обмеженим простором шляхом монтування його на стелю. Робота згори дозволяє максимально збільшити доступний простір й уникати ризику зіткнення під час маніпуляції великими деталями або виконання точкового зварювання під ідеальним кутом.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2518 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

220 kg

Скачати флаєр

Основні моменти

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ