Доступ до навігації

M-710iC/12L

Багатоцільові роботи з подовженою рукою для малих навантажень

Ця нова 6-осьова модель найменша в серії M-710 і призначена для роботи з об’єктами вагою до 12 кг. Вона вирізняється подовженою конструкцією руки з радіусом робочої зони 3,1 м, що робить її ідеальним рішенням для проведення робіт у важкодоступних ділянках (наприклад, для герметизації кузова автомобіля).

К-ТЬ ОСЕЙ

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

3123 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

12 кг

Завантажити характеристики

Perfectly suited for arc welding applications

M-710iC/12L offers a unique hollow wrist and arm on a 3.1 m robot – ideal for welding very large parts.

MORE INFORMATION ABOUT ARC WELDING

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші