Доступ до навігації

ARC Mate 100iD/10L

Більший радіус робочої зони, швидке точне зварювання

Нове покоління роботів для дугового зварювання вирізняється своєю підвищеною продуктивністю та швидкими часами інтеграції. Модель із довгим маніпулятором серії ARC Mate 100iD вирізняється неабиякою швидкістю переміщення в осьових напрямках та граничною точністю. Цей надзвичайно універсальний робот для дугового зварювання, виготовлений спеціально для тісних місць установлення, може працювати на відносно великих деталях завдяки своїй великій горизонтальній довжині ходу, а, крім того, придатний для встановлення у перевернутому положенні або під кутом.

К-ТЬ ОСЕЙ

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

1636 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

10 kg

Завантажити характеристики

Основні моменти

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші

Необмежені можливості